1. Artikel 1.
2. Artikel 2. Leveringstermijn
3. Artikel 3. Prijsherziening
4. Artikel 4. Prijs
5. Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
6. Artikel 6. Waarborg
7. Artikel 7. Schakelschema’s
8. Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
9. Artikel 9. Overmacht
10. Artikel 10. Aanvaarding
11. Artikel 11. Verzending
12. Artikel 12. Bevoegde Rechtbanken
Artikel 1.
Onze algemene en bijzondere leverings- en verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als aanvaard door onze klanten, zelfs al zijn ze in tegenstrijd met hun algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatsten binden ons slechts wanneer wij ze uitdrukkelijk aanvaard hebben en ons akkoord kan niet afgeleid worden uit de omstandigheid dat wij de koop aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de verwijzingen naar de algemene en bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige beschikkingen van onze kopers.
Elk punt dat niet geregeld is door onze eigen algemene verkoopsvoorwaarden, zal beslecht worden volgens de regels van gemeen recht.
Artikel 2. Leveringstermijn
Onze leveringstermijnen worden ter goeder trouw vastgesteld op basis van de leveringsmogelijkheden van onze fabrieken en toeleveranciers. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid inzake eventuele vertraging in de levering : elk recht op schadeloosstelling is uitgesloten.
Artikel 3. Prijsherziening
Zelfs na aanvaarding van een bestelling kunnen wij op elk moment onze prijs herzien in volgende omstandigheden:
- voor het materiaal dat wij fabriceren
Elke prijsverandering van de basismaterialen, van de tussenkomende producten of van de lonen kan ipso facto een verhoudingsgewijze herziening van de verkoopprijs met zich meebrengen.
- voor het materiaal van vreemde herkomst Elke wijziging van de prijs vanwege onze leveranciers, van de geldkoers van het land vanwaar de materialen komen, van het tarief van de kosten, van de verzekeringen of invoerrechten kan eveneens een verhoudingsgewijze herziening van de verkoopprijs met zich meebrengen.
Artikel 4. Prijs
Tenzij anders is overeengekomen, gelden onze prijzen voor levering franco.
Optie : 6 weken.
Een klein order toeslag kan in rekening gebracht worden.
Deze bedragen zijn herzienbaar in functie van de economische situatie.
Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
Onze facturen moeten betaald worden aan het adres van onze maatschappelijke zetel te Brussel binnen de 30 dagen einde maand levering. Alle andere betalingen moeten contant verricht worden, eveneens op onze zetel. Wij aanvaarden geen wissels.
Elke vervallen schuld brengt voor ons een intrest op van 15% per jaar vanaf de vervaldag zonder dat een sommatie of ingebrekestelling dient te gebeuren.
De koper die zijn factuur niet betaalt op de vervaldag, verbindt er zich toe om bovenop de hoofdsom, vermeerderd met de hogervermelde intrest van 15% per jaar en de eventuele gerechtskosten, nog een bedrag te betalen, gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 37 Euro.
Ondanks deze clausule blijft de gehele schuld onmiddellijk opeisbaar. De weigering van betaling om reden van een gerezen betwisting wordt niet aanvaard.
Artikel 6. Waarborg
Rekening houdend met de aard van onze producten verklaart de klant zich uitdrukkelijk bewust van de mogelijkheid van het bestaan van verborgen gebreken, welke zij ook zijn. Hij verklaart volledig op zich te nemen het geheel van de risico’s direct of indirect verbonden met de verwerving of gebruik van de producten hoe dan ook, door hemzelf of voor derden, welke zij ook zijn. Ten gevolge daarvan verklaart hij uitdrukkelijk af te zien van alle vorderingen of eisen, waarbij hij zowel handelt als eiser of verweerder, en die gebaseerd zijn op de artikelen 1382-1384 of 1641-1649 B.W.
Nochtans, en niettegenstaande de kliënt gewaarschuwd is voor het bestaan van verborgen gebreken, aanvaarden wij een waarborg te geven voor ons materiaal onder de volgende strikte voorwaarden:
- Onze apparatuur wordt bij een normale bedrijfsduur van 40 uur per week gedurende 2 jaar gegarandeerd tegen elke verborgen fout in constructie of materiaal;
- De waarborgtermijn gaat in, één maand na verzending der goederen;
- Onze waarborg beperkt zich uitsluitend tot kosteloze vervanging of herstelling in onze fabrieken van de door ons gefabriceerde producten of delen daarvan, die defect bevonden zijn en ons franco worden teruggezonden;
- De vaststelling van fouten of schade geeft de koper niet het recht de defecte onderdelen zonder meer te vervangen, hieromtrent dient men ons steeds te raadplegen en indien de koper één of meer onderdelen zelf wenst te vervangen, kunnen deze ons slechts dan in rekening worden gebracht, nadat wij schriftelijk machtiging tot vervanging hebben gegeven;
- Na het verstrijken van de termijn vervalt onze verantwoordelijkheid.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, veroorzaakt door een verborgen fout in door ons geleverde producten. De gebruiker dient er over te waken dat de veiligheidsmaatregelen getroffen worden, die in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. Het is ook zijn plicht de medecontractanten of derden hiervan op de hoogte te brengen.
Artikel 7. Schakelschema’s
De schakelschema’s welke onze prijsaanbiedingen vergezellen, dienen als een degelijke aanduiding, vrucht van studiewerk, te worden beschouwd, maar onze aansprakelijkheid kan, wat betreft het bijhorend materiaal dat noodzakelijk is bij de realisatie van het prototype, niet ingeroepen worden. De koper verklaart zich uitdrukkelijk verwittigd van de onmogelijkheid welke voor de leverancier bestaat om schakelschema’s op te stellen waarbij elke vergissing uitgesloten is.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Of zij nu geleverd zijn of niet, alle verkochte materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig betaald zijn.
Ondanks het eigendomsvoorbehoud komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant het geheel van de risico’s draagt vanaf de bestelling tot de koop.
Artikel 9. Overmacht
Elk geval van overmacht, toeval of overheidsbeslissing ontlast ons van elke verantwoordelijkheid in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de niet-uitvoering van onze verplichtingen.
Artikel 10. Aanvaarding
Welke de plaats, de wijze en de voorwaarden van de levering ook zij, elke aanvaarding zowel van de kwaliteit als de kwantiteit van de koopwaar, heeft plaats en wordt in elk geval genoemd gedaan te zijn in onze magazijnen.
Elke klacht uit hoofde hiervan moet gedaan worden binnen de 15 dagen vanaf het vertrek van de materialen uit onze magazijnen op straffe van verval. Eens deze termijn verlopen, verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met de koopwaar.
Artikel 11. Verzending
De goederen worden vervoerd op risico van de opdrachtgever. Wij aanvaarden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade of verlies tijdens de bevrachting en verzending naar welke plaats ook in binnen- en buitenland.
Dit geldt voor alle leveringen, ook deze die door onze eigen vervoermiddelen geschieden. De verzending gebeurt naar best vermogen, zonder waarborg dat dit via de minst dure weg gebeurt. De koper verbindt er zich toe, de goederen, die op een met hem overeengekomen tijdstip in onze magazijnen ter zijner beschikking werden gesteld, te komen afhalen ten laatste acht dagen na deze vastgestelde datum.
Artikel 12. Bevoegde Rechtbanken
Het wordt tussen partijen bedongen dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel uitsluitend bevoegd is om alle betwistingen te beslechten. Ingeval de Vrederechter bevoegd is, wordt de zaak toebedeeld aan de Heer Vrederechter van het 5de kanton te Brussel.