Webstore Deutschland
Sie sind nicht angemeldet
» Antriebe
Konform zu ISO 6432. Standard- und Edelstahlausführungen. Ø 10 - 25 mm (Standard) und 12 - 125 mm (Edelstahl). Magnetkolben. Einstellbare Endlagendämpfung wahlweise.
Konform zu ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1. Doppeltwirkende und einfachwirkende Antriebe mit Durchmessern von 32 - 320 mm. Umfangreiche Auswahl an Befestigungselementen.
Alternative Designs für spezielle Anwendungs- und Einbaubedingungen. Kompaktzylinder sind bei gegebenem Hub deutlich kürzer. Rundzylinder sind ebenfalls kürzer als ISO-Rundzylinder.
Entsprechend CNOMO und AFNOR NF 49000. Einstellbare Endlagendämpfung. Baureihe CP/Ø
Luftbehälter, Druckmittelwandler, Zylinder mit hohler Kolbenstange, Positionierantriebe, Balgzylinder
Unser Greifer bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: Montage elektronischer Komponenten, Entladen von Produktionlinien, Verpacken oder sonstige Handling-Anwendungen.
Es gibt eine weite Palette an Befestigungselementen für alle Baureihen, auch aus Edelstahl.
Verschleißteilsätze für Antriebe
Reed- und Induktiv-Näherungsschalter
Zurück zum Seitenanfang
Registrieren:
Kaufmännische Beratung:0180 566 7473
Technische Beratung:0180 566 7474