Webstore Deutschland
Sie sind nicht angemeldet
» Vakuum
Balg-Saunäpfe sind ideal geeignet, wenn ein Niveauausgleich benötigt wird. Sie sind in Durchmessern von 10mm bis 110mm in den Ausführungen Nitrilkautschuk oder Silikon erhältlich.
Erhältlich in den Ausführungen in Ruhestellung offen/geschlossen. Wiederholgenauigkeit ±0,1 bar bei einer Schaltspannung von 240V GS/WS.
Dieser Schalter mit kurzen Reaktionszeiten ist in den Ausführungen PNP und NPN mit LED-Anzeige erhältlich. Die Schaltspannung beträgt UB -0,7 V und die Stromaufnahme beträgt maximal 25 mA.
Elektronische Vakuumdruckschalter/-sensoren, Gewicht max. 25g, ideal geeignet für Handling-Anwendungen
Flach-Saugnäpfe für kurze Bewegungswege. Erhältlich in Durchmessern von 6mm bis 150mm in den Ausführungen Nitrilkautschuk oder Silikon.
Erhältlich in den Ausführungen in Ruhestellung geschlossen/offen. 4mm-Steckanschluss. Einstellbar von -0,3 bis -0,85 bar.
3/8" Gewindeanschluss. Optimale Schalldämpfung bei kompakter Bauweise.
Vakuummeter mit 40mm Durchmesser, Anschlussgröße 1/8" und einem Anzeigebereich von 0 bis -1 bar.
Einfach- oder Multiejektorsysteme mit Luftansaugwerten von 5,5 bis 910 Nl/min. Bei Betriebsdruck 6 bar wird ein Vakuum von -0,85 bis -0,9 bar erzeugt.
5m-Anschlusskabel mit Stecker
Anschlusskupplungen und Niveauausgleichsstücke zur Anpassung an verschiedene Lagewinkel oder Höhen der Werkstücke.
Zurück zum Seitenanfang
Registrieren:
Kaufmännische Beratung:0180 566 7473
Technische Beratung:0180 566 7474