Suomi Verkkokauppa
Et ole kirjautunut sisään
» Alipainetuotteet
Erittäin tehokas äänenvaimennin 3/8" kierreliitännällä
Yksi- ja monivaihe-ejektorit alipainevirtauksille 5.5 - 910 Nl/min. 6 barin syöttöpaineella saatuvetaan -0.85 ...-0.9 barin alipainetaso. Nämä ejektorit sisältävät sisäänrakennetun äänenvaimentimen ja takaiskuventtiilin.
1/8" takalähtöinen mittari, halkaisija 40mm, 0…-1 bar, kalibroitu.
Saatavilla normaalisti avoimella ja normaalisti suljetulla toiminnolla. Toistotarkkuus 0.1 bar kytkentäjännitteellä 240V ac / dc.
Tämä nopeatoiminen kytkin on saatavilla PNP ja NPN versiona ja LED indikoinnilla. Kytkentäjännite (Ub) on -0.7V ja virrankulutus max. 25 mA.
Pistoke 5 metrin kaapelilla on saatavilla elektroniselle kytkimelle
Valikoima joustovarsia, jotka soveltuvat käytettäviksi, kun käsiteltävien kappaleiden korkeus vaihtelee. Lisäksi valikoimassa on joustonivelet, joilla voidaan korjata kulmavirhe tartunnassa.
Saatavilla normaalisti avoimella ja normaalisti suljetulla toiminnolla. Kytkimessä on 4mm pistoliittimet ja se on säädettävissä välille -0.2 … - 0.8 bar.
Paljeimukupit soveltuvat käytettäviksi, kun tartunnassa tarvitaan joustoa. Halkaisijat 10 - 150mm, materiaalit nitriili ja silikoni.
Tasoimukupit soveltuvat käytettäviksi kun imukupilta vaaditaan joustamattomuutta, halkaisijat 6 - 150mm,. materiaaleina nitriili ja silikoni
Palaa ylös
Rekisteröidy nyt:
Asiakaspalvelu:09 5712 140
Asiakaspalvelu (fax.):09 5712 1440