ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
*M/55033/*/*
Vérin acier inoxydable KM/55033/M Ø32 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Options:
Variantes:
Longeur de course (mm):

La longeur de course doit avoir une valeur

Course comprise entre 0 et 1600 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
G - Bride avant
M/P34297
G - Bride avant
Fixation de capteur
QM/33/125/22
Fixation de capteur
C - Equerre
KQM/55433/21
C - Equerre
F - Chape de tige
KQM/55433/25
F - Chape de tige
L - Articulation arrière complète
KQM/55032/24
L - Articulation arrière complète
N - Ecrou de nez
M/P34276
N - Ecrou de nez
H - Tourillon
QM/55232/28
H - Tourillon
H - Tourillon
QM/55232/28
H - Tourillon
N - Ecrou de nez
M/P34276
N - Ecrou de nez
C - Equerre
KQM/55433/21
C - Equerre
F - Chape de tige
KQM/55433/25
F - Chape de tige
L - Articulation arrière complète
KQM/55032/24
L - Articulation arrière complète
Fixation de capteur
QM/33/125/22
Fixation de capteur
G - Bride avant
M/P34297
G - Bride avant

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 12
Orifice: G1/8
Amortisseur: Amortissement réglable
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, piston magnétique avec amortisseur élastique ou réglable
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -20°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tube en X5 Cr Ni 18 10 (1.4301; AISI 304), Flasques en X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305; AISI 303), Tige de piston en X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305; AISI 303), O’ rings en FPM, Joints de piston en polyuréthane, Joints d'amortisseurs en nitrile
Taille orifice (mm): 32

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics