ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
0863***000000000
Pressostat Electronique 33 D (1-16 bar)

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Plages de pression (bar):
Signal de sortie:
Fluide/Connection électrique:

Technical Data

Fluide: Air comprimé filtré, lubrifié ou non-lubrifié, gaz neutres
Affichage: LCD 4 digits lumineux, unité de pression programmable en bar, psi, kpa (spécifique client sur demande)
Montage: En option
Connection électrique: M12x1
Pression de service: 0 à 16 bar. Pour plus d'options voir modèles 33D dans section Tous Fluides (0 à 700 bar)
Température ambiante: -10°C à 60°C
Température fluide: -10°C à 80°C
Sensibilité de température (point zéro): 0,4% de la valeur maximale/10 K
Sensibilité de température (gamme): 0,4% de la valeur maximale/10 K
Point de commutation: Réglable entre 0 et 100% de la pleine échelle
Remise à zéro: Réglable entre 0 et 100% de la pleine échelle
Linéarité: < 0,2% de la valeur maximale ±1 digit
Degree of protection to DIN 40 050: IP 65 (avec connecteur )
Matériaux: Boîtier : aluminium; O-ring Viton (FKM); Capteur : pneumatique en silicium, Hydraulique/Tous fluides en acier inoxydable 1.4571 avec amortiseur intégré
Note: M12x1 connecteur non compris. Consulter fiche technique pour accessoires.

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics