ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/41/2
Capteur inductif NPN avec câble 2m
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Operation: NPN grounded emitter output with LED (rouge)
Tension de commutation (Ub): 10 à 30 V c.c.
Courant de commutation: 200 mA maximum
Puissance de commutation: 6 W maximum
Temps de réponse: 0,5 ms
Fréquence de fonctionnement: 1 kHz
Température de service: -20ºC à +70ºC
Niveau de protection: IP 66 (DIN 40050)
Type de câble: PVC 3 x 0,25
Longueur de câble: 2 m
Matériaux: Corps en matière plastique
Type de contact: Inductif

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics