ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
QM/32/2
Capteur Reed avec LED et câble 2 m
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Operation: Normallement ouvert avec LED (rouge)
Tension de commutation: 10 à 240 V c.a./c.c.
Courant de commutation: 1 A maximum
Puissance de commutation: 50 W/50A maximum Note: Switch life may be greatly reduced when switching reactive loads, e.g. solenoid, relay and long cable runs. In such cases the fitment of appropriate voltage/current limiting devices should be considered.
Temps de réponse: 3 ms
Température de service: -20ºC à +80ºC
Niveau de protection: IP66 (DIN 40050)
Résistance aux chocs: 50 g (pendant 11 ms)
Résistance de vibration: 35 g (50 à 2000 Hz)
Type de câble: PVC 2 x 0,75
Longueur de câble: 2, 5 ou 10 m
Matériaux: Corps en matière plastique
Type de contact: Reed

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics