ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
*PM/31**
Flasques en plastique PM/31000

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Matériaux vérins à soufflets:
Diamètre nominal (pouces):

Livrable uniquement avec 1 ou 2 soufflets

Nombre de soufflets:

Technical Data

Fluide: Air comprimé, non-lubrifié
Operation: Simple effet
Pression de service: 8 bar max.
Température ambiante: -40°C à +70°C (Modèle Standard), -25°C à +90°C (modèle Butyl), -20°C à + 115°C (modèle Epichlore )
Matériaux: End plates: plastic (2¾" and 6" diameter), aluminium (4" diameter), zinc-chromated steel (8", 9¼", 12" diameter), Central ring: plastic, aluminium or zinc-chromated steel, Rubber part: fabric reinforced NR-SBR and BR compound rubber (Standard), fabri
Note de sécurité:: Ne jamais mettre en pression un vérin à soufflet sans charge. Pour déterminer le choix d'un vérin à soufflet, veuillez consulter notre service technique.

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics