ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
*P*A/182100/*/*
PRA/182100/M ISO/VDMA Profile Ø100 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Options:
Matière de tige:
Variantes:
Longeur de course (mm):

Course comprise entre 10 et 3000 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
S - Fixation oscillante
QA/8100/41
S - Fixation oscillante
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8100/33
UR - Articulation arrière à rotule
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm
QA/8100/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm
UH - Tourillon réglable
PQA/182100/40
UH - Tourillon réglable
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8100/22
BG - Bride avant / Bride arrière
R -Charnière mâle arrière
QA/8100/27
R -Charnière mâle arrière
M - Charnière avant complète
QM/8100/26
M - Charnière avant complète
AK - Rotule de tige
QM/8080/38
AK - Rotule de tige
SS - Contre-charnière étroite
M/P19936
SS - Contre-charnière étroite
D2 - Charnière arrière droite
QA/8100/42
D2 - Charnière arrière droite
C - Equerre
QA/8100/21
C - Equerre
UF chape à rotule universelle
QM/8080/32
UF chape à rotule universelle
SW - Contre-charnière large
M/P19498
SW - Contre-charnière large
D - Charnière arrière
QA/8100/23
D - Charnière arrière
L - Articulation arrière complète
QA/8100/24
L - Articulation arrière complète
F - Chape de tige
QM/8080/25
F - Chape de tige
Bloqueur de tige
QA/8100/59
Bloqueur de tige
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8100/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8080/35
A - Tirant avant ou prolongé
US - Contre-charnière à rotule
M/P40315
US - Contre-charnière à rotule

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8100/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø100mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8100/22
BG - Bride avant / Bride arrière
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8080/35
A - Tirant avant ou prolongé
AK - Rotule de tige
QM/8080/38
AK - Rotule de tige
C - Equerre
QA/8100/21
C - Equerre
D - Charnière arrière
QA/8100/23
D - Charnière arrière
F - Chape de tige
QM/8080/25
F - Chape de tige
M - Charnière avant complète
QM/8100/26
M - Charnière avant complète
L - Articulation arrière complète
QA/8100/24
L - Articulation arrière complète
R -Charnière mâle arrière
QA/8100/27
R -Charnière mâle arrière
S - Fixation oscillante
QA/8100/41
S - Fixation oscillante
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8100/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8100/33
UR - Articulation arrière à rotule
D2 - Charnière arrière droite
QA/8100/42
D2 - Charnière arrière droite
SS - Contre-charnière étroite
M/P19936
SS - Contre-charnière étroite
SW - Contre-charnière large
M/P19498
SW - Contre-charnière large
US - Contre-charnière à rotule
M/P40315
US - Contre-charnière à rotule
UF chape à rotule universelle
QM/8080/32
UF chape à rotule universelle
UH - Tourillon réglable
PQA/182100/40
UH - Tourillon réglable
Bloqueur de tige
QA/8100/59
Bloqueur de tige
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm
QA/8100/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 25
Orifice: G1/2
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Amortissement réglable
Pression de service: 1 à 16 bar
Température de service: -20°C à +80°C max. Versions haute T° = 150°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 100

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics