ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
*P*A/182040/*/*
PRA/182040/M Vérin profilé ISO/VDMA Ø 40 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Options:
Matière de tige:
Variantes:
Longeur de course (mm):

Course comprise entre 10 et 3000 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
Bloqueur de tige
QA/8040/59
Bloqueur de tige
S - Fixation oscillante
QA/8040/41
S - Fixation oscillante
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8040/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
SW - Contre-charnière large
M/P19494
SW - Contre-charnière large
R -Charnière mâle arrière
QA/8040/27
R -Charnière mâle arrière
M - Charnière avant complète
QM/8040/26
M - Charnière avant complète
D2 - Charnière arrière droite
QA/8040/42
D2 - Charnière arrière droite
C - Equerre
QA/8040/21
C - Equerre
F - Chape de tige
QM/8040/25
F - Chape de tige
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8040/22
BG - Bride avant / Bride arrière
F - Chape de tige
QM/8032/25
F - Chape de tige
UH - Tourillon réglable
PQA/182040/40
UH - Tourillon réglable
SS - Contre-charnière étroite
M/P19932
SS - Contre-charnière étroite
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
QA/8040/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
US - Contre-charnière à rotule
M/P40311
US - Contre-charnière à rotule
AK - Rotule de tige
QM/8040/38
AK - Rotule de tige
D - Charnière arrière
QA/8040/23
D - Charnière arrière
UF chape à rotule universelle
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8040/33
UR - Articulation arrière à rotule
L - Articulation arrière complète
QA/8040/24
L - Articulation arrière complète

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8040/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø40mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8040/22
BG - Bride avant / Bride arrière
AK - Rotule de tige
QM/8040/38
AK - Rotule de tige
C - Equerre
QA/8040/21
C - Equerre
D - Charnière arrière
QA/8040/23
D - Charnière arrière
F - Chape de tige
QM/8040/25
F - Chape de tige
D2 - Charnière arrière droite
QA/8040/42
D2 - Charnière arrière droite
L - Articulation arrière complète
QA/8040/24
L - Articulation arrière complète
M - Charnière avant complète
QM/8040/26
M - Charnière avant complète
R -Charnière mâle arrière
QA/8040/27
R -Charnière mâle arrière
S - Fixation oscillante
QA/8040/41
S - Fixation oscillante
SS - Contre-charnière étroite
M/P19932
SS - Contre-charnière étroite
SW - Contre-charnière large
M/P19494
SW - Contre-charnière large
UF chape à rotule universelle
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8040/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8040/33
UR - Articulation arrière à rotule
US - Contre-charnière à rotule
M/P40311
US - Contre-charnière à rotule
UH - Tourillon réglable
PQA/182040/40
UH - Tourillon réglable
F - Chape de tige
QM/8032/25
F - Chape de tige
Bloqueur de tige
QA/8040/59
Bloqueur de tige
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
QA/8040/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 16
Orifice: G1/4
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Amortissement réglable
Pression de service: 1 à 16 bar
Température de service: -20°C à +80°C max. Versions haute T° = 150°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 40

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics