ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
P*A/18*032/*/*
PRA/181032/M Vérin profilé ISO/VDMA Ø 32 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Matière de tige:
Operation:
Variantes:
Longeur de course (mm):

Course comprise entre 25 et 250 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
US - Contre-charnière à rotule
M/P40310
US - Contre-charnière à rotule
D2 - Charnière arrière droite
QA/8032/42
D2 - Charnière arrière droite
M - Charnière avant complète
QM/8032/26
M - Charnière avant complète
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
QA/8032/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8032/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
L - Articulation arrière complète
QA/8032/24
L - Articulation arrière complète
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8032/33
UR - Articulation arrière à rotule
D - Charnière arrière
QA/8032/23
D - Charnière arrière
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8032/35
A - Tirant avant ou prolongé
UH - Tourillon réglable
PQA/182032/40
UH - Tourillon réglable
R -Charnière mâle arrière
QA/8032/27
R -Charnière mâle arrière
S - Fixation oscillante
QA/8032/41
S - Fixation oscillante
SS - Contre-charnière étroite
M/P19931
SS - Contre-charnière étroite
F - Chape de tige
QM/8025/25
F - Chape de tige
SW - Contre-charnière large
M/P19493
SW - Contre-charnière large
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8032/22
BG - Bride avant / Bride arrière
AK - Rotule de tige
QM/8025/38
AK - Rotule de tige
C - Equerre
QA/8032/21
C - Equerre
UF chape à rotule universelle
QM/8025/32
UF chape à rotule universelle

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8032/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø32mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
AK - Rotule de tige
QM/8025/38
AK - Rotule de tige
F - Chape de tige
QM/8025/25
F - Chape de tige
UF chape à rotule universelle
QM/8025/32
UF chape à rotule universelle
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8032/35
A - Tirant avant ou prolongé
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8032/22
BG - Bride avant / Bride arrière
C - Equerre
QA/8032/21
C - Equerre
D - Charnière arrière
QA/8032/23
D - Charnière arrière
D2 - Charnière arrière droite
QA/8032/42
D2 - Charnière arrière droite
L - Articulation arrière complète
QA/8032/24
L - Articulation arrière complète
M - Charnière avant complète
QM/8032/26
M - Charnière avant complète
R -Charnière mâle arrière
QA/8032/27
R -Charnière mâle arrière
S - Fixation oscillante
QA/8032/41
S - Fixation oscillante
SS - Contre-charnière étroite
M/P19931
SS - Contre-charnière étroite
SW - Contre-charnière large
M/P19493
SW - Contre-charnière large
UL - Articulation arrière complète à rotule
QA/8032/43
UL - Articulation arrière complète à rotule
UR - Articulation arrière à rotule
QA/8032/33
UR - Articulation arrière à rotule
US - Contre-charnière à rotule
M/P40310
US - Contre-charnière à rotule
UH - Tourillon réglable
PQA/182032/40
UH - Tourillon réglable
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
QA/8032/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 12
Orifice: G1/8
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié
Amortisseur: Réglable
Pression de service: 2 à 10 bar
Température de service: -20°C à +80°C max.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 32

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics