ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
W74M-4*N-NN*
Sécheur à membrane W74M pour Excelon 74 orif. ½"

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Filetages:
Débit nominal sortie à 7 bar (dm3/s):

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74
4328-53
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
4314-51
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73/74
4314-52
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73/74

Retour en haut de la page

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
4314-51
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73/74
4314-52
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73/74
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74
4328-53
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74

Retour en haut de la page

Technical Data

Pression maximale: 10 bar / 150 psig
Température ambiante: -20 to +80 deg C / 0 to 175°F* *Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below +2 deg C / +35°F
Orifice: 1/2"

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics