ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
BL64-321
Ensemble trait. d'air Olympien 64 G3/8 purge man
Pas en stock 30/07/2008 Ajouter au panier

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Kit de verrouillage
4355-51
Kit de verrouillage

Retour en haut de la page

Technical Data

Orifice: 3/8"
Gamme d'ajustement de pression de sortie (bar): 0.3 à 10 bar
Débit nominal à 6.3 bar (dm3/s): 62
Fluide: Air comprimé seulement
Pression amont: 0-17 bar (cuve métallique)
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter..
Note: Unitées assemblées pour débit de gauche à droite
Matériaux: Corps et embase : zamack (BL & FL64); aluminium (BL & FL68) Cuves : aluminium Elément filtrant : matière plastique frittée (BL & FL64); bronze fritté (BL & FL68) Joints : résine acétale
Filetages: ISO G parallèle
Elément filtrant: 40 µm
Type de cuve: Métal

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics