ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
CS6004010
Rouleau de tuyauterie en cuivre recuit Ø ext. 4mm
Pas en stock 08/12/2008 Ajouter au panier

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre ext. Tube (mm): 4
Diamètre int. Tube (mm): 2,8
Pression (bar)*: 128
Type: Recuit
Longueur: Couronne 10 mètres
Matériaux: Cuivre selon norme BS6017 grade Cu-DHP
* Note:: *Pression d'utilisation en sécurité de -20°C à +50°C.

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics