ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
CS7010003
Tuyauterie en cuivre mi-dur droit Ø ext. 10mm

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre ext. Tube (mm): 10
Diamètre int. Tube (mm): 25,0
Pression (bar)*: 150
Type: 1/2 dur
Longueur: 3 mètres droit
Matériaux: Cuivre selon norme BS6017 grade Cu-DHP
* Note:: *Pression d'utilisation en sécurité de -20°C à +50°C.

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics