ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
FL64-308
Ensemble Olympien Plus 64 FL orif. G3/8 purge auto
Pas en stock 03/12/2008 Ajouter au panier

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G3/8 pour Olympien 64
T64T-3GB-P1N
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G3/8 pour Olympien 64
Equerre murale pour Olympien 64
74504-50
Equerre murale pour Olympien 64

Retour en haut de la page

Technical Data

Orifice: 3/8"
Débit nominal à 6.3 bar (dm3/s): 62
Fluide: Air comprimé seulement
Pression amont: 0-17 bar (cuve métallique)
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter..
Note: Unitées assemblées pour débit de gauche à droite
Matériaux: Corps et embase : zamack (BL & FL64); aluminium (BL & FL68) Cuves : aluminium Elément filtrant : matière plastique frittée (BL & FL64); bronze fritté (BL & FL68) Joints : résine acétale
Filetages: ISO G parallèle
Elément filtrant: 40 µm
Type de cuve: Métal

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics