ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/151
Pressostat Pneumatique
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Taille: G1/8
Type: Pneumatique
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié, gaz neutres
Pression de service: 0 à 10 bar
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Montage: En ligne

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics