ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/58024/VF
Vacuostat Electrique normalement fermé
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Fluide: Vacuum
Température de service: -20°C à +80°C
Tension de commutation: 250V c.c./c.a.
Courant de commutation: 2A max.
Réglage: -0,2 à -1bar
Répétabilité: ±0,1 bar
Pression différentielle: Jusqu'à 0,2 bar
Fréquence de commutation: 200/min.
Niveau de protection: IP 55 (DIN40050)
Matériaux: Corps en acier zingué, membrane en silicone

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics