ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/58027/VAP/P
Vacuostat Electrique PNP avec LED
Disponible Ajouter au panier

Connecteur avec câble

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/P72014/5
Connecteur avec câble

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Vacuum
Température de service: +50°C max.
Tension d'alimentation: (Ub): 10,8 à 30 V c.c.
Tension de commutation: (Ub) -0,7 V
Consommation de courant: 25 mA
Sortie numérique: Normallement ouvert, 125mA max.
Point de commutation: Réglable entre 0 et -1 bar
Sortie analogue (0 à -1bar): 1 à 5V c.c. (±0,004 V)
Temps de réponse: < 5 ms
Niveau de protection: IP 65 (DIN40050) avec connecteur

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics