ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/58102/N/60
Gén. vide multi-étages+clapet anti-retour 480Nl/mn
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Induced air (@ 6bar op. press.): 480 (Nl/min)
Fluide: Air comprimé, filtré et non-lubrifié
vide: -0,87 bar maximum
Température ambiante: -20°C à +60°C
Poids: 0,855 kg
Matériaux: Corps en aluminium, Flasques : ABS , Fixations en acier, Joints en nitrile or polyuréthane

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics