ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
MA002B
Silencieux incolmatable orif. R¼" filetage mâle
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Normallement en stock: false
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié, gaz neutres
Pression de service: -1 à 20 bar
Température ambiante: -20°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Corps en aluminium, tamis en laiton

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics