ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
MBP03A
Silencieux incolmatable 3/8" NPT Mâle
24/12/2008 Ajouter au panier

Technical Data

Normallement en stock: true
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié, gaz neutres
Pression de service: -1 à 20 bar / -14.5 à 300 psig
Température ambiante: -20°C à +70°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Corps en aluminium, tamis en laiton

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics