ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
PA0004030
Tube nylon naturel Ø ext. 4mm 30m de long

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre ext. Tube (mm): 4
Diamètre int. Tube (mm): 2,5
Longueur: 30m
Pression Max. (bar)*: 28
Matériaux: Polyamide type 12, plastifié et stable à la lumière
* Note:: de -40°C à +20°C

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics