ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PRA/181032/M/50
Vérin prof. ISO/VDMA Ø32mm/50mm tige rentrée/repos
Pas en stock 15/12/2008 Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QA/8032/23
Charnière arrière D Ø32 mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QA/8032/24
L-Articulation arrière complète Ø32mm
Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8025/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8025/32
UF chape à rotule universelle
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en métal)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
10K510618
Raccord banjo inst+limiteur de débit 6mm tube G1/8
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
10K510818
Raccord banjo inst+limiteur de débit 8mm tube G1/8
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K510618
Banjo PneufitC+limiteur de G1/2" vers tube Ø10mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K510818
Banjo PneufitC+limiteur de G1/8" vers tube Ø8mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
R - Charnière mâle Ø32 mm
QA/8032/27
R - Charnière mâle Ø32 mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø32 mm
M/P40310
US-Contre-charnière à rotule Ø32 mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm
QA/8032/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm
BG - Bride avant/arrière  Ø32 mm
QA/8032/22
BG - Bride avant/arrière Ø32 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm
QM/8025/32
UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
QM/8032/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
AK -  Rotule de tige  Ø25 mm/Ø 32 mm
QM/8025/38
AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm
C - Equerre  Ø32 mm
QA/8032/21
C - Equerre Ø32 mm
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm
QA/8032/41
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm
SW - Contre charnière large
M/P19493
SW - Contre charnière large
UH - Tourillon  mâle    Ø32 mm
PQA/182032/40
UH - Tourillon mâle Ø32 mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
QA/8032/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
Charnière arrière D   Ø32 mm
QA/8032/23
Charnière arrière D Ø32 mm
F - Chape de tige   Ø25 mm
QM/8025/25
F - Chape de tige Ø25 mm
SS - Contre-charnière étroite  32m
M/P19931
SS - Contre-charnière étroite 32m
UL-Articulation arrière complète Ø32mm
QA/8032/43
UL-Articulation arrière complète Ø32mm
L-Articulation arrière complète Ø32mm
QA/8032/24
L-Articulation arrière complète Ø32mm
Charnière arrière  droite  Ø32 mm
QA/8032/42
Charnière arrière droite Ø32 mm
M - Charnière avant complète Ø32 mm
QM/8032/26
M - Charnière avant complète Ø32 mm

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8032/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø32mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
AK -  Rotule de tige  Ø25 mm/Ø 32 mm
QM/8025/38
AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm
F - Chape de tige   Ø25 mm
QM/8025/25
F - Chape de tige Ø25 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm
QM/8025/32
UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
QM/8032/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
BG - Bride avant/arrière  Ø32 mm
QA/8032/22
BG - Bride avant/arrière Ø32 mm
C - Equerre  Ø32 mm
QA/8032/21
C - Equerre Ø32 mm
Charnière arrière D   Ø32 mm
QA/8032/23
Charnière arrière D Ø32 mm
Charnière arrière  droite  Ø32 mm
QA/8032/42
Charnière arrière droite Ø32 mm
L-Articulation arrière complète Ø32mm
QA/8032/24
L-Articulation arrière complète Ø32mm
M - Charnière avant complète Ø32 mm
QM/8032/26
M - Charnière avant complète Ø32 mm
R - Charnière mâle Ø32 mm
QA/8032/27
R - Charnière mâle Ø32 mm
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm
QA/8032/41
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm
SS - Contre-charnière étroite  32m
M/P19931
SS - Contre-charnière étroite 32m
SW - Contre charnière large
M/P19493
SW - Contre charnière large
UL-Articulation arrière complète Ø32mm
QA/8032/43
UL-Articulation arrière complète Ø32mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm
QA/8032/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø32 mm
M/P40310
US-Contre-charnière à rotule Ø32 mm
UH - Tourillon  mâle    Ø32 mm
PQA/182032/40
UH - Tourillon mâle Ø32 mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm
QA/8032/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 12
Orifice: G1/8
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié
Amortisseur: Réglable
Pression de service: 2 à 10 bar
Température de service: -20°C à +80°C max.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 32

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics