ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PRA/181063/M/25
Vérin prof. ISO/VDMA Ø63mm/25mm tige rentrée/repos
Pas en stock 21/10/2008 Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QA/8063/24
L - Articulation arrière complète
Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QA/8063/23
D - Charnière arrière
article stocké Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8050/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8050/32
UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en métal)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
10K510838
Raccord banjo inst+limiteur de débit 8mm tube G3/8
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
10K511038
Raccord banjo inst.+ limiteur débit 10mm tube G3/8
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K510838
Banjo PneufitC+limiteur de G3/8" vers tube Ø8mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K511038
Banjo PneufitC+limiteur de G3/8" vers tube Ø10mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
UL-Articulation arrière complète Ø63mm
QA/8063/43
UL-Articulation arrière complète Ø63mm
Charnière arrière D   Ø63 mm
QA/8063/23
Charnière arrière D Ø63 mm
R - Charnière mâle Ø63 mm
QA/8063/27
R - Charnière mâle Ø63 mm
F - Chape de tige   Ø50 mm/Ø 63 mm
QM/8050/25
F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø63 mm
M/P40313
US-Contre-charnière à rotule Ø63 mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm
QM/8050/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm
AK -  Rotule de tige  Ø50 mm/Ø 63 mm
QM/8050/38
AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm
SW - Contre charnière large
M/P19496
SW - Contre charnière large
Charnière arrière  droite  Ø63 mm
QA/8063/42
Charnière arrière droite Ø63 mm
S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm
QA/8063/41
S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm
BG - Bride avant/arrière  Ø63 mm
QA/8063/22
BG - Bride avant/arrière Ø63 mm
M - Charnière avant complète Ø63 mm
QM/8063/26
M - Charnière avant complète Ø63 mm
L-Articulation arrière complète Ø63mm
QA/8063/24
L-Articulation arrière complète Ø63mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm
QA/8063/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm
SS - Contre-charnière étroite  Ø63 mm
M/P19934
SS - Contre-charnière étroite Ø63 mm
UH - Tourillon  mâle    Ø63 mm
PQA/182063/40
UH - Tourillon mâle Ø63 mm
C - Equerre  Ø63 mm
QA/8063/21
C - Equerre Ø63 mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm
QA/8063/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm
UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm
QM/8050/32
UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8063/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø63mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
BG - Bride avant/arrière  Ø63 mm
QA/8063/22
BG - Bride avant/arrière Ø63 mm
Charnière arrière D   Ø63 mm
QA/8063/23
Charnière arrière D Ø63 mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm
QM/8050/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm
AK -  Rotule de tige  Ø50 mm/Ø 63 mm
QM/8050/38
AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm
C - Equerre  Ø63 mm
QA/8063/21
C - Equerre Ø63 mm
F - Chape de tige   Ø50 mm/Ø 63 mm
QM/8050/25
F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm
QM/8050/32
UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø63 mm
M/P40313
US-Contre-charnière à rotule Ø63 mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm
QA/8063/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm
UL-Articulation arrière complète Ø63mm
QA/8063/43
UL-Articulation arrière complète Ø63mm
SW - Contre charnière large
M/P19496
SW - Contre charnière large
SS - Contre-charnière étroite  Ø63 mm
M/P19934
SS - Contre-charnière étroite Ø63 mm
S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm
QA/8063/41
S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm
R - Charnière mâle Ø63 mm
QA/8063/27
R - Charnière mâle Ø63 mm
M - Charnière avant complète Ø63 mm
QM/8063/26
M - Charnière avant complète Ø63 mm
L-Articulation arrière complète Ø63mm
QA/8063/24
L-Articulation arrière complète Ø63mm
Charnière arrière  droite  Ø63 mm
QA/8063/42
Charnière arrière droite Ø63 mm
UH - Tourillon  mâle    Ø63 mm
PQA/182063/40
UH - Tourillon mâle Ø63 mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm
QA/8063/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 20
Orifice: G3/8
Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié
Amortisseur: Réglable
Pression de service: 2 à 10 bar
Température de service: -20°C à +80°C max.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 63

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics