ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PRA/182040/M/125
Vérin profilé ISO/VDMA Ø 40 mm course 125 mm
Disponible Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QA/8040/23
Charnière arrière D Ø40 mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QA/8040/24
L - Articulation arrière complète
Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8040/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en métal)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
10K510628
Raccord banjo inst.+ limiteur de débit 6mm tube G¼
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
10K510828
Raccord banjo inst.+ limiteur de débit 8mm tube G¼
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K510628
Banjo PneufitC+limiteur de G1/4" vers tube Ø6mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K510828
Banjo PneufitC+limiteur de G1/4" vers tube Ø8mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
UH - Tourillon  mâle    Ø40 mm
PQA/182040/40
UH - Tourillon mâle Ø40 mm
M - Charnière avant complète Ø40 mm
QM/8040/26
M - Charnière avant complète Ø40 mm
L-Articulation arrière complète Ø40mm
QA/8040/24
L-Articulation arrière complète Ø40mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
SW - Contre charnière large
M/P19494
SW - Contre charnière large
Charnière arrière D   Ø40 mm
QA/8040/23
Charnière arrière D Ø40 mm
UL-Articulation arrière complète Ø40mm
QA/8040/43
UL-Articulation arrière complète Ø40mm
BG - Bride avant/arrière  Ø40 mm
QA/8040/22
BG - Bride avant/arrière Ø40 mm
Bloqueur de tige Ø40 mm
QA/8040/59
Bloqueur de tige Ø40 mm
C - Equerre  Ø40 mm
QA/8040/21
C - Equerre Ø40 mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
QM/8032/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
F - Chape de tige   Ø40 mm
QM/8040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
Charnière arrière  droite  Ø40 mm
QA/8040/42
Charnière arrière droite Ø40 mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
QA/8040/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm
QA/8040/41
S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm
SS - Contre-charnière étroite  Ø40 mm
M/P19932
SS - Contre-charnière étroite Ø40 mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm
QA/8040/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø40 mm
M/P40311
US-Contre-charnière à rotule Ø40 mm
R - Charnière mâle Ø40 mm
QA/8040/27
R - Charnière mâle Ø40 mm

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8040/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø40mm

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
QM/8032/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm
BG - Bride avant/arrière  Ø40 mm
QA/8040/22
BG - Bride avant/arrière Ø40 mm
AK -  Rotule de tige  Ø40 mm/Ø 50 mm
QM/8040/38
AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm
C - Equerre  Ø40 mm
QA/8040/21
C - Equerre Ø40 mm
Charnière arrière D   Ø40 mm
QA/8040/23
Charnière arrière D Ø40 mm
F - Chape de tige   Ø40 mm
QM/8040/25
F - Chape de tige Ø40 mm
Charnière arrière  droite  Ø40 mm
QA/8040/42
Charnière arrière droite Ø40 mm
L-Articulation arrière complète Ø40mm
QA/8040/24
L-Articulation arrière complète Ø40mm
M - Charnière avant complète Ø40 mm
QM/8040/26
M - Charnière avant complète Ø40 mm
R - Charnière mâle Ø40 mm
QA/8040/27
R - Charnière mâle Ø40 mm
S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm
QA/8040/41
S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm
SS - Contre-charnière étroite  Ø40 mm
M/P19932
SS - Contre-charnière étroite Ø40 mm
SW - Contre charnière large
M/P19494
SW - Contre charnière large
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
QM/8040/32
UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm
UL-Articulation arrière complète Ø40mm
QA/8040/43
UL-Articulation arrière complète Ø40mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm
QA/8040/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm
US-Contre-charnière à rotule  Ø40 mm
M/P40311
US-Contre-charnière à rotule Ø40 mm
UH - Tourillon  mâle    Ø40 mm
PQA/182040/40
UH - Tourillon mâle Ø40 mm
Bloqueur de tige Ø40 mm
QA/8040/59
Bloqueur de tige Ø40 mm
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm
QA/8040/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 16
Orifice: G1/4
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Amortissement réglable
Pression de service: 1 à 16 bar
Température de service: -20°C à +80°C max. Versions haute T° = 150°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 40

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics