ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PRA/182100/M/100
Vérin profilé ISO/VDMA Ø 100 mm course 100 mm
Disponible Ajouter au panier

Capteur magnétique

Sert à donner la position d'un vérin
Article Stock Quantité
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
article stocké Ajouter au panier

Fixation arrière

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QA/8100/23
Charnière arrière D Ø100 mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QA/8100/24
L - Articulation arrière complète
Ajouter au panier

Fixation avant

Sert à attacher un vérin sur une machine
Article Stock Quantité
QM/8080/25
F - Chape de tige
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
QM/8080/32
UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en métal)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
10K511248
Raccord banjo inst.+ limiteur débit 12mm tube G½
article stocké Ajouter au panier

Banjo avec limiteur de débit (corps en composite)

Sert à contrôler la vitesse d'un vérin
Article Stock Quantité
C0K511048
Banjo PneufitC+limiteur de G1/2" vers tube Ø10mm
article stocké Ajouter au panier
Article Stock Quantité
C0K511248
Banjo PneufitC+limiteur de G1/2" vers tube Ø12mm
article stocké Ajouter au panier

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
M - Charnière avant complète Ø100 mm
QM/8100/26
M - Charnière avant complète Ø100 mm
L-Articulation arrière complète Ø100mm
QA/8100/24
L-Articulation arrière complète Ø100mm
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø100 mm
QA/8100/41
S - Fixation oscillante pour les vérins Ø100 mm
Charnière arrière D   Ø100 mm
QA/8100/23
Charnière arrière D Ø100 mm
UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm
QM/8080/32
UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm
UR - Charnière à rotule universelle Ø100mm
QA/8100/33
UR - Charnière à rotule universelle Ø100mm
SW - Contre charnière large
M/P19498
SW - Contre charnière large
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm
QA/8100/34
FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm
BG - Bride avant/arrière  Ø100 mm
QA/8100/22
BG - Bride avant/arrière Ø100 mm
UH - Tourillon  mâle    Ø100 mm
PQA/182100/40
UH - Tourillon mâle Ø100 mm
Charnière arrière  droite  Ø100 mm
QA/8100/42
Charnière arrière droite Ø100 mm
F - Chape de tige   Ø80 mm/Ø 100 mm
QM/8080/25
F - Chape de tige Ø80 mm/Ø 100 mm
AK -  Rotule de tige  Ø80 mm/Ø 100 mm
QM/8080/38
AK - Rotule de tige Ø80 mm/Ø 100 mm
R - Charnière mâle Ø100 mm
QA/8100/27
R - Charnière mâle Ø100 mm
UL - Articulation arrière complète Ø100mm
QA/8100/43
UL - Articulation arrière complète Ø100mm
A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm
QM/8080/35
A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm
Bloqueur de tige Ø100 mm
QA/8100/59
Bloqueur de tige Ø100 mm
SS - Contre-charnière étroite Ø100 mm
M/P19936
SS - Contre-charnière étroite Ø100 mm
US - Contre-charnière à rotule Ø100 mm
M/P40315
US - Contre-charnière à rotule Ø100 mm
C - Equerre  Ø100 mm
QA/8100/21
C - Equerre Ø100 mm

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
QA/8100/00
Kit maintenance à tirants ISO/VDMA Ø100mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 25
Orifice: G1/2
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Amortissement réglable
Pression de service: 1 à 16 bar
Température de service: -20°C à +80°C max. Versions haute T° = 150°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tube profilé : aluminium anodisé, Flasques : aluminium moulé sous pression, Tige de piston : acier inoxydable (martensitique), Joints de tige : polyuréthane, Joints de piston : polyuréthane, ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 100

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics