ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
PU0005030C
Tube PU Ø ext. 5mm 30m de long naturel
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre int./ext. Tube (mm): 5/3
Pression Max. (bar)*: 11
Couleur: Naturel
* Note:: de -40°C à +20°C
Température ambiante: T° maximum pour travail en continu +60°C
Matériaux: Stable à la lumière avec dureté de 92-98 shore A

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics