Capteur inductif + extension d'impulsion+câble 5m | |
Désolé, mais le produit que vous avez sélectionné ne fait partie de notre base de données articles
» Vérins » Switches - Magnetically Operated » Capteurs statique QM-132
 |
Caractéristiques
- Indicateur LED en version standard
- A utiliser avec les vérins à tirants avec piston magnétique et autres dispositifs magnétiques
- Commutation fiable avec temps de réponse très court
- Parfaitement adapté aux environnements avec niveau de vibration élevé
|
Instructions de commande
| Référence |
Disponible le |
|
QM/132/E/5Capteur inductif + extension d'impulsion+câble 5m |
|
Technical Data
| Operation: |
PNP sortie avec LED (rouge) |
| Tension de commutation (Ub): |
10 à 30 V c.c. |
| Courant de commutation: |
200 mA maximum |
| Consommation de courant: |
15 mA |
| Puissance de commutation: |
6 W maximum |
| Temps de réponse: |
0,2 ms |
| Fréquence de fonctionnement: |
1 kHz |
| Température de service: |
-20ºC à +80ºC |
| Niveau de protection: |
IP 66 (DIN 40050) |
| Type de câble: |
PVC 3 x 0,5 |
| Longueur de câble: |
2 ou 5 m |
| Matériaux: |
Corps en matière plastique |
| Type de contact: |
Inductif |
Retour en haut de la page