ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
W07M-2GN-NNA
Sécheur à membrane en ligne orif. G¼ 1.00 dm3/s
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Pression maximale: 10 bar
Température ambiante: -20°C à +80°C *L'air d'alimentation doit être suffisamment sec pour éviter la formation de givre à T° inférieure à +2°C
Orifice: 1/4"
Débit (dm3/s): 1

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics