ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
W72M-2GN-NNC
Sécheur à membrane Excelon 72 G¼ 4.75 dm3/s
Disponible Ajouter au panier

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Quikclamp pour Excelon 72
4214-51
Quikclamp pour Excelon 72
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 72
4214-52
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 72
Bloc manifold pour Excelon 72
4228-03
Bloc manifold pour Excelon 72

Retour en haut de la page

Technical Data

Pression maximale: 10 bar
Température ambiante: -20°C à +80°C *L'air d'alimentation doit être suffisamment sec pour éviter la formation de givre à T° inférieure à +2°C
Orifice: 1/4"
Débit (dm3/s): 5

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics