ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
W74M-4GN-NNE
Sécheur à membrane Excelon 74 G½ 14.20 dm3/s
Disponible Ajouter au panier

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
4314-51
Quikclamp pour Excelon 73 & 74
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73~74
4314-52
Quikclamp & Equerre de fixation pour Excelon 73~74
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74
4328-53
Bloc manifold pour Excelon 73 & 74

Retour en haut de la page

Technical Data

Pression maximale: 10 bar
Température ambiante: -20°C à +80°C *L'air d'alimentation doit être suffisamment sec pour éviter la formation de givre à T° inférieure à +2°C
Orifice: 1/2"
Débit (dm3/s): 14

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics