ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
M/60287/TI
Unité de rotation 87.39Nm angle de rotation à 90°

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
C - Equerre
QM/60287/21
C - Equerre
C - Equerre
QM/60287/21
C - Equerre

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé,filtré, lubrifié ou non lubrifié
Operation: Double effet, vérin rotatif à palette avec amortissement élastique
Pression de service: 2 à 10 bar
Température ambiante: +5°C à +60°C
Tolérance de rotation: 0° à + 3°
Matériaux: Corps : aluminium moulé, Arbre : acier, Guidage de l'arbre : bronze fritté, Joints : nitrile

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics