ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
M/50108/4
Vérin de bridage Ø 8mm course 4mm
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 4
Orifice: M5
Fluide: Air comprimé, filtré et lubrifié
Operation: Simple effet
Pression de service: 2 à 10 bar
Température de service: -20°C à +70°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige : acier inoxydable (austénitique), Corps : aluminium anodisé, Joints : nitrile
Taille orifice (mm): 8

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics