ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
0882**000000000
Pressostat hydraulique 18 D (5 à 420 bar)

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Pression:
Fluide/Connection électrique:

Technical Data

Fluide: Hydraulic, lubricating and light fuel oils Soft seal for neutral Self lubricating fluids
Operation: Palpeur à piston
Orifices: G1/4 (BSP), 7/16-20 UNF (SAE-4), 1/4 NPT, Flange
Gammes de pression de service: 5 - 420 bar
Température ambiante: -25°C à 80°C
Viscosité en service: Jusqu'à 1000mm²/s (±450ssu)
Température fluide: -25°C à 80°C
Température maximum au capteur: 80°C
Répétabilité: ±3%
Elément de commutation: Microcontacts dorés
Degré de protection: IP65 for conn. DIN43650 IP67 for conn. M1 12 x 1
Montage: En option

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics