ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
M/162040/***/*
M/162040 Vérin rotatif Ø40 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Autres modèles:
Tolérances de rotation:
Variantes arbre:
Angle de rotation standard:

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8032/35
A - Tirant avant ou prolongé
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8040/22
BG - Bride avant / Bride arrière
C - Equerre
QA/8040/21
C - Equerre
A - Tirant avant ou prolongé
QM/8032/35
A - Tirant avant ou prolongé
BG - Bride avant / Bride arrière
QA/8040/22
BG - Bride avant / Bride arrière
C - Equerre
QA/8040/21
C - Equerre

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 1,5 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Angles de rotation: 90°, 180°, 270°, 360°.+1° Fixe, réglable ±5°. Autres angles sur demande.
Matériaux: Anodised aluminium profile barrel and central body, pressure diecast aluminium end covers, normalized steel rack, surface hardened high strength steel pinion, pinion ball bearings, acetal resin rack guide shoe, polyurethane piston seals, notrile rubb
Orifice: G1/4
Diamètre du pignon: 16mm
Taille orifice (mm): 40

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics