ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
420230*
Tube PVC renforcé polyester Ø ext. 8mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Longueur de tuyau (mm) (mm):

Longueur minimum 100 mm

Longueur maximum 30m

Technical Data

Fluide: Air comprimé - Pour autre fluides consulter notre service technique
Diamètre ext. Tube (mm): 8
Pression (bar)*: 10
Rayon de cintrage minimum: 31,5mm
* Note:: Pression maximum de service à +20°C.
Température de service: -20°C à +70°C.
Matériaux: PVS renforcé par polyester : PVS, grande qualité d'isolation contre l'électricité, renforcé de fibres en polyester très résistantes, 'clips' en acier galvanisé, embouts de raccordement en laiton sur les flexibles montés.

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics