ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
R68G-***-***
Régul. de pression R68G Olympien Plus orif. 1½"

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Orifice:
Filetages:
Réglage:
Operation:
Pression de sortie, plage de réglage:

Modèles 17 Bar livrables uniquement avec poignée en T

Manomètre:

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G1 ½ pour Olympien 68
T68C-BGB-B2N
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G1 ½ pour Olympien 68
Manomètre 0-10 bar 50mm Ø racc. central arrière
18-013-013
Manomètre 0-10 bar 50mm Ø racc. central arrière

Retour en haut de la page

Pochette de maintenance

Référence Quantité
Ajouter au panier
4381-300
Kit Maint. pour R68 (avec soupape de décharge)

Retour en haut de la page

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Manomètre 0-10 bar 50mm Ø racc. central arrière
18-013-013
Manomètre 0-10 bar 50mm Ø racc. central arrière
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G1 ½ pour Olympien 68
T68C-BGB-B2N
Vanne d'arrêt 3/2 orifice G1 ½ pour Olympien 68
Kit de verrouillage
4355-50
Kit de verrouillage

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé
Pression amont: 0-20 bar / 0-290 psig
Orifices pour manomètre: G1/8 (1/8 NPTF)
Température ambiante: -20°C to +80°C / 0°F to 175°F. Consult our Technical Service for use below +2°C / 35°F
Matériaux: Corps et embase : aluminium Bouton de réglage : aluminium Joints : résine acétal
Débit (dm3/s): 180
Débit (scfm): 370

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics