ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
B38-24*-****
Filtre-réguateur en ligne Acier inox B38 1/4 NPT

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Palpeur à membrane:
Purge:
Elément:
Pression de sortie, plage de réglage:
Filetages:

Related Items

Référence Quantité
Ajouter au panier
R38-101R
Pochette de maintenance pour série R38 (0.07-4bar)

Retour en haut de la page

Accessoires

Référence Quantité
Ajouter au panier
Manomètre 0-6 bar 40mm Ø racc. orif. ¼
18-013-913
Manomètre 0-6 bar 40mm Ø racc. orif. ¼" x 18 NPT
Ecrou montage panneau pour série 38 (acier inox)
5988-02
Ecrou montage panneau pour série 38 (acier inox)
Equerre murale pour série en ligne R38 acier inox
18-001-973
Equerre murale pour série en ligne R38 acier inox

Retour en haut de la page

Technical Data

Fluide: Air comprimé
Pression amont: 0-17 bar / 0-250 psig 0-31 bar / 0-450 psig (B38 manual drain)
Orifices pour manomètre: 1/4 NPT
Température ambiante: -40°C à +80°C Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Body & adjusting screw: stainless steel Elastomers: synthetic rubber Filter element: high density polyethylene (25 µm), ceramic pyrolith (5 µm)
Orifice: 1/4"
Débit (dm3/s): 8
Débit (scfm): 17

Retour en haut de la page


 

Développé par Igentics