ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
RT/57216/*/*
RT/57216/M Vérin cylindrique double effet Ø16 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Variantes:
Longeur de course (mm):

Course comprise entre 0 et 500 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
C - Equerre
M/P19369
C - Equerre
F - Chape de tige
QM/57016/25
F - Chape de tige
Ecrou de tige
M/P1501/79
Ecrou de tige
M - Charnière avant complète
QM/57016/26
M - Charnière avant complète
AK -  Rotule de tige  Ø12 mm/Ø 16 mm
QM/8012/38
AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm
UF - Chape à rotule universelle
QM/8012/32
UF - Chape à rotule universelle
Fixation de capteur
QM/33/016/22
Fixation de capteur
N - Ecrou de nez
M/P1501/90
N - Ecrou de nez
L - Articulation arrière complète
QM/946
L - Articulation arrière complète
Ecrou de tige
M/P1501/79
Ecrou de tige
F - Chape de tige
QM/57016/25
F - Chape de tige
N - Ecrou de nez
M/P1501/90
N - Ecrou de nez
UF - Chape à rotule universelle
QM/8012/32
UF - Chape à rotule universelle
L - Articulation arrière complète
QM/946
L - Articulation arrière complète
M - Charnière avant complète
QM/57016/26
M - Charnière avant complète
Fixation de capteur
QM/33/016/22
Fixation de capteur
AK -  Rotule de tige  Ø12 mm/Ø 16 mm
QM/8012/38
AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm
C - Equerre
M/P19369
C - Equerre

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 6
Orifice: M5
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 16

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics