ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
RT/57208/*/*
RT/57208/M Vérin cylindrique double effet Ø8 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Variantes:
Longeur de course (mm):

Course comprise entre 0 et 500 mm

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
L - Articulation arrière complète
QM/57008/24
L - Articulation arrière complète
Ecrou de tige
M/P1500/111
Ecrou de tige
M - Charnière avant complète
QM/57008/26
M - Charnière avant complète
N - Ecrou de nez
M/P71364
N - Ecrou de nez
F - Chape de tige
QM/57008/25
F - Chape de tige
C - Equerre
M/P71273/1
C - Equerre
F - Chape de tige
QM/57008/25
F - Chape de tige
Ecrou de tige
M/P1500/111
Ecrou de tige
C - Equerre
M/P71273/1
C - Equerre
L - Articulation arrière complète
QM/57008/24
L - Articulation arrière complète
M - Charnière avant complète
QM/57008/26
M - Charnière avant complète
N - Ecrou de nez
M/P71364
N - Ecrou de nez

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 3
Orifice: M3
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Operation: Double effet, amortissement élastique
Pression de service: 1 à 10 bar
Température de service: -5°C à +80°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (Ø 8 à 16 mm austénitique, Ø 20 à 63 mm martensitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints & ‘O’-rings : nitrile
Taille orifice (mm): 8

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics