ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
RT/57*20/*/*
RT/57-20/M Vérin cylindrique simple effet Ø20 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Tige rentrée ou tige sortie:
Filetage:
Longeur de course (mm):

Course maximum 150 mm

Capteurs

Référence Quantité
Ajouter au panier
M/50/LSU/10V
Capteur reed N/O avec câble PVC 10m
M/50/EAP/CP
Capteur inductif PNP avec câble et connecteur
M/50/EAP/5V
Capteur inductif PNP avec câble 5m
M/50/EAN/10V
Capteur inductif NPN avec câble 10m
M/50/LSU/2V
Capteur reed N/O avec câble PVC 2m
M/50/EAP/10V
Capteur inductif PNP avec câble 10m
M/50/EAN/2V
Capteur inductif PNP avec câble 2m
M/50/LSU/5V
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m
M/50/EAP/2V
Capteur inductif NPN avec câble 2m
M/50/LSU/5U
Capteur reed N/O avec câble PVC 5m PU cable
M/50/LSU/CP
Capteur reed N/O avec câble PVC et connecteur
M/50/EAN/CP
Capteur inductif NPN avec câble avec connecteur
M/50/EAN/5V
Capteur inductif NPN avec câble 5m

Retour en haut de la page

Fixations

Référence Quantité
Ajouter au panier
M - Charnière avant complète
QM/57020/26
M - Charnière avant complète
L - Articulation arrière complète
QM/8012/24
L - Articulation arrière complète
UF - Chape à rotule universelle
QM/8020/32
UF - Chape à rotule universelle
Ecrou
M/P1501/60
Ecrou
N - Ecrou de nez
M/P13834
N - Ecrou de nez
Fixation de capteur  Ø20 mm
QM/33/020/22
Fixation de capteur Ø20 mm
AK - Rotule de tige
QM/8020/38
AK - Rotule de tige
C - Equerre
M/P19389
C - Equerre
F - Chape de tige
QM/57020/25
F - Chape de tige
Ecrou
M/P1501/60
Ecrou
F - Chape de tige
QM/57020/25
F - Chape de tige
AK - Rotule de tige
QM/8020/38
AK - Rotule de tige
C - Equerre
M/P19389
C - Equerre
L - Articulation arrière complète
QM/8012/24
L - Articulation arrière complète
N - Ecrou de nez
M/P13834
N - Ecrou de nez
UF - Chape à rotule universelle
QM/8020/32
UF - Chape à rotule universelle
M - Charnière avant complète
QM/57020/26
M - Charnière avant complète
Fixation de capteur  Ø20 mm
QM/33/020/22
Fixation de capteur Ø20 mm

Retour en haut de la page

Technical Data

Diamètre de tige (mm): 8
Orifice: Rc1/8
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 2 à 10 bar
Température ambiante: -5°C à +80°C max. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige de piston : acier inoxydable (austénitique), Tige : acier inoxydable (austénitique), Flasques : aluminium, Joint racleur : Polyuréthane, Joints et o'ring : nitrile
Taille orifice (mm): 20

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics