ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le
M/50250/*
M/50250 Vérin de bridage double effet Ø50 mm

Détermination du produit

Vérification de la configuration
Longeur de course (mm):

Technical Data

Orifice: G1/4
Diamètre de tige (mm): 16
Fluide: Air comprimé, filtré et lubrifié
Pression de service: 1,5 à 10 bar
Température ambiante: -20°C à +70°C. Pour température inférieure à +2°C, nous consulter.
Matériaux: Tige : acier inoxydable (austénitique), Corps : aluminium anodisé, Joints : nitrile
Taille orifice (mm): 50

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics