ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
18-013-851
Manomètre 0-16 bar Ø 63 mm montage panneau
17/12/2008 Ajouter au panier

Technical Data

Fluide: Air comprimé, huile et gaz ou liquides compatibles avec les alliages de cuivre.
Température ambiante: -20°C à +60°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Matériaux: Corps : matière plastique ou acier inoxydable Face: matière plastique Mécanisme : cuivre/laiton

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics