ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
18-013-905
Manomètre 0-25 bar Ø 40mm orifice ¼" x 18 NPT
25/02/2009 Ajouter au panier

Technical Data

Gamme de pression (bar): 0 à 6
Raccordement central arrière: 1/4 x 18 PTF
Fluide: Air comprimé, huile et gaz ou liquides compatibles avec les alliages de cuivre.
Température ambiante: -20°C à +60°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Orifice: 1/4"

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics