ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
18-013-909
Manomètre 0-10 bar 40mm Ø racc. ¼" x 18 NPT
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Gamme de pression (bar): 0 à 6
Raccordement central arrière: 1/4 x 18 PTF
Fluide: Air comprimé, huile et gaz ou liquides compatibles avec les alliages de cuivre.
Température ambiante: -20°C à +60°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.
Orifice: 1/4"
Filetages: PTF

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics