ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
4246-52
Pressostat pour Excelon 72
Disponible Ajouter au panier

Technical Data

Gamme ajustable: 2 à 10 bar. Préréglé à 6,3 bar
Voltage maximum: 250V ac/dc (Excelon 72) 240V ac/dc (Excelon 73/74)
Courant maximum: 5A
Hystérésis au point milieu: 12%

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics