ElectrovannesPressostatsRaccordsTraitement d'airVérinsvide

Webstore France

Vous n'êtes pas connecté

Instructions de commande

Référence Disponible le Qté
5VS-110-000
Témoin de pression basse pression rouge/noir
02/01/2009 Ajouter au panier

Technical Data

Type: Basse pression
Taille: 10/32 UNF
Operation: Indicateur visuel à membrane
Matériaux: Corps et pièces internes en matière plastique moulée, connecteur en laiton, ressort en acier, membrane en caoutchouc synthétique
Fluide: Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié.
Pression de service: 0,7 - 1 bar
Température ambiante: +2°C à +66°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter.

Retour en haut de la page

Related Documents



 

Développé par Igentics