Témoin de pression haute pression orange/noir | |
Désolé, mais le produit que vous avez sélectionné ne fait partie de notre base de données articles
» Raccords » Accessoires » Indicateurs de pression
 |
Caractéristiques
- Indique la présence ou l'absence de signal pneumatique
- Large angle de visibilité
- Combinaison de couleurs contrastées pour une identification rapide
|
Instructions de commande
| Référence |
Disponible le |
|
5VS-430-800Témoin de pression haute pression orange/noir |
|
Technical Data
| Type: |
Haute pression |
| Taille: |
G1/8 |
| Operation: |
Indicateur visuel à membrane |
| Matériaux: |
Corps et pièces internes en matière plastique moulée, connecteur en laiton, ressort en acier, membrane en caoutchouc synthétique |
| Fluide: |
Air comprimé, filtré, lubrifié ou non lubrifié. |
| Pression de service: |
0,7 - 8,6 bar Activé, 0 - 0,14 bar désactivé |
| Température ambiante: |
+2°C à +66°C. Pour température inférieure à +2°C nous consulter. |
Retour en haut de la page